chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Tag UHF
TW860-960-L60-21-F-M-B52-15KPCS
Bestel-ID 100002682
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 18.153,45
Artikel totaal
€ 18.153,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW860-960-L60-21-F-M-B52-15KPCS
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Smart-Label
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PET
Gebruiksregio (UHF)
Wereld (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Geheugengrootte (Byte)
42
Geheugentype
EEPROM
Montage
Op metaal
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
0
EPC geheugen (Byte)
12
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
42
Geheugentype
EEPROM
Beschermingsgraad
IP40
Montage
Op metaal