chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
RSSD-RJ45-441-2M/S2174
Bestel-ID 6915781
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 75,55
Artikel totaal
€ 75,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
2
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
50
Stroombelastbaarheid (A)
1
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
UL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Type toebehoren
Servicekabel
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Type toebehoren
Servicekabel
home
Turck-Shop
Besturingen en HMI's
Toebehoren
RSSD-RJ45-441-2M/S2174