chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Turck Cloud Solutions
Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01
Bestel-ID 100029654
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 20,95
Artikel totaal
€ 20,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Besturingen en HMI's
Toebehoren
Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Certificaten
CE
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Antenne-aansluiting
RP‐SMA‐connector
Type toebehoren
Antenne
Eigenschappen
Type toebehoren
Antenne