chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TX-EXTEND | TURCK - Your Global Automation Partner
TX HMI / PLC-serie
TX-EXTEND
Bestel-ID 100004786
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
CE, cULus, ATEX, IECEx
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Type toebehoren
Plug-in module
Eigenschappen
Type toebehoren
Plug-in module
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 112,90
Artikel totaal
€ 112,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Besturingen en HMI's
Toebehoren
TX-EXTEND
Contacteer Support