chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TX800 HMI/PLC-productserie
TX805-P3CV01
Bestel-ID 100046992
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 921,80
Artikel totaal
€ 921,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Besturingen en HMI's
HMI-bedienapparaten
TX805-P3CV01
Technische gegevens
Draadloze interface
Optioneel uitbreidbaar
Programmering
CODESYS V3
Veldbusmaster
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Veldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Beschermingsgraad
IP66 frontzijde, IP20 rugzijde
Certificaten
CE, cULus, DNV
Touchscreen
Capacitief, Glazen front
Resolution
800 × 480 pixels
Dimbaar
Ja
Beeldschermdiagonaal (″)
5
Eigenschappen
Programmering
CODESYS V3
Beschermingsgraad
IP66 frontzijde, IP20 rugzijde
Beeldschermdiagonaal (″)
5
Touchscreen
Capacitief, Glazen front
Contacteer Support