chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TX700 HMI / PLC-serie
TX710HB-P3CV01
Bestel-ID 100007474
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 2.756,35
Artikel totaal
€ 2.756,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Besturingen en HMI's
HMI-bedienapparaten
TX710HB-P3CV01
Technische gegevens
Draadloze interface
Optioneel uitbreidbaar
Programmering
CODESYS V3
Veldbusmaster
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Veldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Beschermingsgraad
IP66 frontzijde, IP20 rugzijde
Certificaten
CE, cULus
Touchscreen
Capacitief, Glazen front
Resolution
1280 × 800 pixels
Dimbaar
Ja
Beeldschermdiagonaal (″)
10.1
Eigenschappen
Programmering
CODESYS V3
Beschermingsgraad
IP66 frontzijde, IP20 rugzijde
Beeldschermdiagonaal (″)
10.1
Touchscreen
Capacitief, Glazen front