chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TX715FB-P3CV01 | TURCK - Your Global Automation Partner
TX700 HMI / PLC-serie
TX715FB-P3CV01
Bestel-ID 100007472
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Draadloze interface
Optioneel uitbreidbaar
Programmering
CODESYS V3
Veldbusmaster
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Veldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Beschermingsgraad
IP69 voorkant, IP20 achterkant
Certificaten
CE, cULus
Touchscreen
Capacitief, Glazen front
Resolution
1366 × 768 pixels
Dimbaar
Ja
Beeldschermdiagonaal (″)
15.6
Eigenschappen
Programmering
CODESYS V3
Beschermingsgraad
IP69 voorkant, IP20 achterkant
Beeldschermdiagonaal (″)
15.6
Touchscreen
Capacitief, Glazen front
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 3.447,40
home
Turck-Shop
Besturingen en HMI's
HMI-bedienapparaten
TX715FB-P3CV01
Artikel totaal
€ 3.447,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support