chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TX800 HMI/PLC-productserie
TX800M-P3WV01
Bestel-ID 100046997
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 869,15
Artikel totaal
€ 869,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Programmering
CODESYS V3
Veldbusmaster
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Veldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
CE
Eigenschappen
Veldbusmaster
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Veldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programmering
CODESYS V3
Beschermingsgraad
IP20
home
Turck-Shop
Besturingen en HMI's
Besturing
TX800M-P3WV01