chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VBRK4.5-2RSC4.883T-0.3/0.3/TXL4000 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
VBRK4.5-2RSC4.883T-0.3/0.3/TXL4000
Bestel-ID 6634281
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
2 x connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Y-verdeler
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Toepassing
Signaal
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Connector B
2 x connector, M12 × 1, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 33,30
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRK4.5-2RSC4.883T-0.3/0.3/TXL4000
Artikel totaal
€ 33,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support