chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VB-IO-LINK-CLASS-B-POWER-0.3/0.3/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter
VB-IO-LINK-CLASS-B-POWER-0.3/0.3/TXL
Bestel-ID 6629516
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Y-verdeler
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Connector B
Contraconnector, connector, M12 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VB-IO-LINK-CLASS-B-POWER-0.3/0.3/TXL
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 42,00
Artikel totaal
€ 42,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support