chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
CABLE(4+1)X0.34-SH-PVC-GY-100M/TEG
Bestel-ID 6628844
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 337,80
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Per meter
CABLE(4+1)X0.34-SH-PVC-GY-100M/TEG
Technische gegevens
Kabellengte (m)
100
Toepassing
Signaal
Aantal polen
4+PE
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PVC
Aantal aders
5
Artikel totaal
€ 337,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support