chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
AIDA-GC-AIDA-GC-4416-0.3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet / PUR
AIDA-GC-AIDA-GC-4416-0.3M
Bestel-ID 6935648
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, RJ45, Recht
Aantal polen
4
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
40
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
UL gelisted
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, RJ45, Recht
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 134,10
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
AIDA-GC-AIDA-GC-4416-0.3M
Artikel totaal
€ 134,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support