chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
RSCV4.5T-10/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PP-EPDM
RSCV4.5T-10/TFW
Bestel-ID 6935420
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Kabelkleur
Wit
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 58,60
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSCV4.5T-10/TFW
Artikel totaal
€ 58,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support