chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSD-RJ45S-4414-3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel
RSSD-RJ45S-4414-3M
Bestel-ID 6935134
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
3
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
3
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.15
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 41,45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSD-RJ45S-4414-3M
Artikel totaal
€ 41,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support