chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSCV8T-15/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PP-EPDM
WSCV8T-15/TFW
Bestel-ID 6934686
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
15
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
2
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Kabelkleur
Wit
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
8
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks
Op voorraad
Lijstprijs
€ 121,65
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSCV8T-15/TFW
Artikel totaal
€ 121,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support