chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSGH3M-5/TFG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
PSGH3M-5/TFG
Bestel-ID 6933476
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
TPE-O
Kabelkleur
Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPE-O
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 23,90
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
PSGH3M-5/TFG
Artikel totaal
€ 23,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support