chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKWC3M-P7X2-3-RSC4T/TXL1001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
actuator- en sensorkabel bestand tegen lasspatten
PKWC3M-P7X2-3-RSC4T/TXL1001
Bestel-ID 6633470
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
3
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Toepassing
Signaal
Aantal aders
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
Lasvonkenbestendig
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen
3
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 26,45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKWC3M-P7X2-3-RSC4T/TXL1001
Artikel totaal
€ 26,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support