chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VAS04-K81E-1.5-WSC5T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm A
VAS04-K81E-1.5-WSC5T/TXL
Bestel-ID 6606801
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1.5
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Toepassing
Signaal
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm A
Aantal polen
3+PE
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, Recht
Aantal polen
4+PE
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm A
Connector B
Connector, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 27,00
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS04-K81E-1.5-WSC5T/TXL
Artikel totaal
€ 27,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support