chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VAS22-S80E-5/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Klepconnector, type A
VAS22-S80E-5/TXL
Bestel-ID 6606504
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 21,85
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS22-S80E-5/TXL
Artikel totaal
€ 21,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support