chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKM52-25M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Profibus-DP voedingsleiding
RKM52-25M
Bestel-ID 6604721
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
25
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4+PE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
12
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RKM52-25M
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 207,65
Artikel totaal
€ 207,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support