chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKC4.5T-P7X3.1-7-RSC4.5T/TXO | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
WKC4.5T-P7X3.1-7-RSC4.5T/TXO
Bestel-ID 100000084
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
7
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Oranje
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 41,60
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKC4.5T-P7X3.1-7-RSC4.5T/TXO
Artikel totaal
€ 41,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support